Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
1
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 4T GF30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine