Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur entre séries
-
Interface côté A :
BNC
-
Type côté A :
Jack
-
Interface côté B :
SMA
-
Type côté B :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Caoutchouc de silicone
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Matériau du système de montage :
Acier inoxydable
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE