Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Côté
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
PG16
-
Type de dispositif de verrouillage :
Attache latérale
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Partie inférieure du boîtier
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Hauteur :
57.3 mm [ 2.26 in ]
-
Longueur :
79.5 mm [ 3.13 in ]
-
Largeur :
29 mm [ 1.14 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
5