Gris
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Partie supérieure et latérale
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M25
-
Type de dispositif de verrouillage :
Attache latérale
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Partie inférieure du boîtier
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
Dimensions
-
Hauteur :
65.3 mm [ 2.565 in ]
-
Longueur :
63 mm [ 2.475 in ]
-
Largeur :
29.4 mm [ 1.155 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
5