Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Patte
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1 µm [ 39.37 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66, Nylon 66
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
6.2 mm [ .244 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac