Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
450
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
6
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Autre
-
Classe d'isolation du courant de fuite (mm):
3 – 5.5