Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contacts jumelés
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
4500
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à .02 V
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
1
-
Tension nominale du contact (VAC):
150
-
Tension nominale du contact (VDC):
125
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
128
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
150
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
125
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1500
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF) :
1.06 à 100 MHz, 1.75 à 900 MHz
-
Contact limitant le courant continu (A):
1
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
1
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
1
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-18 dB à 900 MHz, -30 dB à 100 MHz
-
Perte d'insertion (paramètres HF) :
-.12 dB à 100 MHz, -1.9 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
PdNi
-
Matériau de placage des contacts :
Or-Rhodium
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
CMS sur PCB
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
8 mm [ .314 in ]
-
Longueur :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Largeur :
7.75 mm [ .305 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
0,75 mm [ 0,03 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
0,75 mm [ 0,03 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Haute sensibilité
-
Système magnétique à bobine :
Monostable, polarisé
-
Processus de soudure :
Soudure par refusion
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
100 – 150
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
7 – 8
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
12 – 14