Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Connecteur
-
Étanchéifiable :
Non
-
Facteur de forme :
zQSFP+
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
56
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .032 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.45 mm [ .057 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
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
Ruban