Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
12
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Pré-étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
-
Types de contacts multiples :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.94 mm [ .155 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Positive Lock
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ 1.57 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, VDE
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac