Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.25 µm [ 10 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
250
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.58 µm [ 20 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
.58 µm [ 20 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Épaisseur du matériau du contact :
1 µm [ 40 µin ]
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
12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage