Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Manchon d’isolation, Manchon d’isolation
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PVC
-
Couleur principale :
Bleu
Dimensions
-
Longueur :
47.7 mm [ 1.878 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac