Les cosses et embouts de TE sont conçus pour assurer des connexions fiables. Notre gamme comprend une grande variété de types de cosses et d'embouts, tels que des cosses à plage ronde, à fourche, mais aussi des bornes PCB, des douilles femelles, ainsi que des bornes mâles, des systèmes de débranchement rapide, des cosses à sertir, des cosses à souder et des manchons à souder. Nous proposons également des viroles (viroles pour fil et viroles électriques), l'outillage nécessaire (pinces à sertir manuelles, presses de sertissage etc.), ainsi que les instructions pour vous expliquer comment sertir une cosse correctement.
Notre gamme de cosses standards comprend des entrées coniques pour aider à éliminer les brins de fil pliés et des supports isolants pour des connexions plus solides et plus fiables. Les fûts dentelés ou capitonnés à sertir assurent un contact et une résistance maximale à la rupture après le sertissage. L'isolation avec code couleur et la taille du fil estampillée sur la languette de la cosse permettent d'identifier le produit et d'assurer ainsi la bonne compatibilité entre la cosse et le fil. Nos cosses électriques sont résistantes aux rayonnements/150 °C et développées pour des vibrations, des chocs et à des contraintes structurelles extrêmes, ainsi qu’à d’autres conditions qui peuvent nuire aux circuits critiques dans les équipements critiques.
Marques phares
-
Cosses et embouts AMPLIVAR
Les cosses et embouts AMPLIVAR sont spécialement conçus pour le fil émaillé en cuivre (Cu) et/ou en aluminium (Al). La conception unique du fût à sertir offre un sertissage par compression métal à métal avec une excellente résistance à la rupture.
-
Cosses et embouts AMPOWER
Conçus pour les câbles et fils de gros calibre, les cosses et les embouts AMPOWER conviennent parfaitement pour la production et la distribution d'énergie.
-
Cosses et embouts étanches Copalum Lite
En savoir plus sur ces cosses robustes et étanches en aluminium et dont le poids est réduit jusqu'à 60 %.
-
Cosses FASTON
Notre gamme FASTON comprend les cosses électriques Ultra-Fast, Ultra-Fast Plus, and Ultra-Pod entièrement isolées ainsi que nos douilles femelles Positive Lock, spécialement conçues pour des raccordements rapides.
-
Cosses et embouts PIDG
Les cosses et embouts électriques PIDG de TE sont pré-isolés ce qui permet d'assurer une fiabilité complète et uniforme dans les circuits les plus difficiles.
-
Cosses et embouts PLASTI-GRIP
Les cosses et embouts électriques PLASTI-GRIP pré-isolés de TE sont conçus spécifiquement pour répondre au besoin d'applications électriques isolées et peu coûteuses.
-
Cosses et embouts SOLISTRAND
Les cosses et embouts électriques SOLISTRAND de TE offrent des caractéristiques de performance supérieures permettant de raccorder des fils unifilaires et toronnés ou des conducteurs de forme irrégulière.