Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Jaune
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Axe central (pas) :
9 mm [ .354 in ]
Dimensions
-
Longueur :
28.5 mm [ 1.13 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100