Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d'éclairage :
Fil sans vis
-
Type de produit :
Connecteur
-
Type de connecteur :
Embase
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
Tension de fonctionnement (max) (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PBT GF
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
6.4 µm [ 251.97 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
6.4 µm [ 251.97 µin ]
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
7 mm [ .276 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13 mm [ .512 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 18
-
Longueur de l'assemblage après connexion :
10.64 mm [ .418 in ]
-
Longueur du connecteur :
10.64 mm [ .419 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
CSA C22.2 No. 182.3, UL 1977
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau