Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche M8
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale M8
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Blanc, Bleu, Noir
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du câble :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M8
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Angle droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyuréthane
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.34
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Diamètres du conducteur (mm):
.65
-
Diamètre extérieur du câble (mm):
5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 80
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
20
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
5
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple