Assemblages de câbles M8/M12 pour capteurs/actionneurs et données offrant une grande flexibilité et fiabilité
Nos solutions d'assemblage de câbles M8/M12 sont des connecteurs circulaires M8/M12 surmoulés sur un jeu de cordons qui assurent de manière sûre et fiable la communication entre les appareils et sur les réseaux dans un environnement industriel. Une solution prête à l’emploi permettant d'établir rapidement et facilement des systèmes polyvalents. La gamme de capteurs/actionneurs ainsi que nos options d'assemblage de câbles avec connecteurs surmoulés M8/M12 basés sur Ethernet et Fieldbus sont encore complétées par un large choix de configurations de connecteurs et de matériaux de câbles gainés. Compte tenu du coût élevé des temps d'arrêt dans les applications industrielles, il est judicieux d'investir dans des assemblages de câbles qui offrent des performances élevées et fiables.
Avantages
Assemblages de câbles M8/M12
- Guichet unique pour les assemblages de câbles M8/M12 destinés aux communications de signaux industriels (capteurs/actionneurs) et de réseaux (Ethernet/Fieldbus).
- Étanches et testés selon la norme IP67 dans l’usine de TE pour éliminer tout risque de défaillance au niveau du câblage et assurer une connexion robuste.
- Réduction des temps d’arrêt dans les environnements difficiles grâce à une solution industrielle standard fiable d'assemblages de câbles à installation rapide
- Diverses configurations prêtes à l'emploi spécifiques au client permettent une flexibilité de conception et une installation rapide dans des environnements industriels.
- Toutes les configurations peuvent être utilisées en combinaison avec les connecteurs mâles/femelles et les modules d’E/S de TE.
- Des solutions personnalisées grâce à une large gamme d’assemblages de câbles qui comprend la connectivité à de nombreuses normes industrielles, répondant aux divers besoins des clients.
- Différents types de câbles sont proposés en fonction des exigences de l’application : le PVC offre une solution économique pour les mouvements ou les vibrations occasionnels, tandis que le PUR est plus adapté aux applications plus exigeantes, par exemple dans les chaînes porte-câble, en cas de contraintes de torsion, ou dans les environnements difficiles où la fiabilité opérationnelle est cruciale.
- Les assemblages de câbles M12 de TE fournissent la vitesse, la fiabilité et la robustesse que les usines intelligentes exigent et ils joueront un rôle important dans la mise en œuvre de l’Internet industriel des objets.
Caractéristiques
Assemblages de câbles M8/M12 pour capteurs/actionneurs
- IP67 : étanchéité à la poussière et à l'eau
- Assemblages de câbles surmoulés en PVC ou PUR / versions blindées et non blindées
- Options clés : codés A
- Positions M12 : 2, 3, 4, 5 et 8 pôles
- Positions M8 : 3 et 4 pôles
- Assemblages de câbles M8 et M12 à simple et double extrémité
- Assemblages de câbles M8 à M12
- Options de longueur de câble : options de longueur de câble standard de 0,5 m à 15 m Assemblages de câbles M8 et M12 à extrémité unique
- Assemblages de câbles M8 et M12 à double extrémité
- Assemblages de câbles M8 à M12
- Options de longueur de câble : 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 7 m et 10 m ; longueurs supplémentaires pour le X-code : 2 m, 4 m, 15 m, 20 m

Caractéristiques
Assemblages de câbles Ethernet M12 industriels
- IP67 : étanchéité à la poussière et à l'eau
- Câbles surmoulés blindés en PUR, PVC ou FRNC (ignifuge non corrosif)
- Options clés : codés D
- Positions M12 : 4 pôles
- Assemblages de câbles M12 à simple et double extrémité
- Les câbles de catégorie 5e ont des débits de transmission de 100 Mbps
- Pliables jusqu'à 1 million de fois, résistants aux huiles de machine, à l'abrasion et aux rayons UV.
- Options de longueur de câble : options de longueur de câble standard de 0,5 m à 30 m

Caractéristiques
Assemblages de câbles Fieldbus M12 industriels
- IP67 : étanchéité à la poussière et à l'eau
- Assemblages de câbles surmoulés blindés en PVC ou PUR (chaîne porte-câble et torsion)
- Options clés : codés A et B
- Positions M12 : 2, 4 et 5 pôles
- M12 5 pôles codés B pour les applications Profibus
- M12 5 pôles codés A pour les applications DeviceNet
- M12 4 pôles codés A pour les applications CC-Link
- Options de longueur de câble : options de longueur de câble standard de 0,5 m à 15 m

Applications
- Communications industrielles
- Machines industrielles
- Automatisation industrielle
- Construction automobile
- Fabrication
- Fabrication de solénoïdes et de soupapes de capteurs
- Systèmes de vision
Explorer davantage
-
Système de connexion M8/M12
Communication sûre et fiable - notre système de connexion M8/M12 fournit une solution complète qui comprend des connecteurs, des modules d’E/S et des assemblages de câbles. Réduction des coûts d’installation et d’outillage grâce aux connecteurs installables sur le terrain TE sans erreur.