Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion d’interrupteur :
Cosses de fil
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
General Purpose Push Button Switch
-
Éclairé :
Sans
-
Style d’actionneur :
Bouchon - Commander séparément
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de la découpe du panneau :
6.5 (diamètre) mm [ .256 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Avec
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonction de fonctionnement :
Activé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Méthode d’étanchéité :
Époxy
-
Matériau de l’actionneur :
Alliage de cuivre plaqué nickel
-
Matériau du boîtier :
Résine époxy
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
1/4-40
-
Couleur de l’actionneur :
Naturel
-
Force d’actionnement :
300 g [ 10,6 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Fixation mécanique
-
Méthode de fixation :
Vissé
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Non
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Diamètre du bouchon :
10.01 mm [ .394 in ]
-
Largeur du bouton :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Longueur d’actionnement :
8 mm [ .315 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Lot, Lot