Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Composant étanche :
Oui
-
Type de connexion :
Cosses de fil
-
Type de bascule :
Baguette longue
-
Type d'interrupteur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonctionnement :
Activé aucun (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Résistance du contact (mΩ):
10
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1500
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Vert
-
Taille du filetage de la douille :
1/4-40
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Type de douille :
Fileté
-
Finition de l'actionneur :
Chrome
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Flash or sur argent
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du levier :
10.49 mm [ .413 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0