Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.75 mm [ .02 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Trou
Dimensions
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
23 – 20
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.57 – .81
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur :
16.64 mm [ .655 in ]
-
Hauteur de la borne :
8.39 mm [ .33 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine