Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
-
Type d'accessoire :
Châssis
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
-
Matériau de l'isolateur :
Film polycarbonate plus couche adhésive en acrylique
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
100
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 100
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau