Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Style de manchon de support :
Fond clos
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du manchon :
Étain
-
Matériau de manchon :
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
30 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6.5
-
Épaisseur du placage du ressort du contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de placage du ressort de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Soudure, Soudure
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Méthode d’insertion :
Manuel/semi-automatique
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longueur du support :
3.63 mm [ .143 in ]
-
Diamètre du trou PCB :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Taille du fil (AWG):
20 – 19
-
Taille du fil (mm²):
.518 – .653
-
Plage de diamètre de la broche d’accouplement :
.86 – .94 mm [ .034 – .037 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Fonction de processus de soudure :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée, Sac
-
Quantité d’emballage :
2000
Autre
-
Matériau du ressort :
Cuprobéryllium