Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Couleur du boîtier :
Jaune
-
Matériau du boîtier :
PA 66
Dimensions
-
Longueur (mm):
26.1
-
Hauteur du connecteur (mm):
9.94
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 65 °C [ -22 – 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA/C22.2 N° 182.3-M1987, UL 1977
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CNR, USR
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
300
-
Type de conditionnement :
Sac