Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de câble RF compatible :
21-597, Belden 8218, RG 180, RG 180A, RG 180B, RG 195, RG 195A
Caractéristiques électriques
-
Options pour l'impédance :
Non adapté
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Or
-
Matériau du boîtier :
Laiton
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Type de contact :
Broche
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien de la connexion des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polypropylène