Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
SATA
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
13
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de ports :
2
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.2 µm [ 8 µin ]
-
Configuration des contacts :
6P + 7P
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Longueur de l'élément de rétention du montage PCB (mm):
1.85
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
LCP GF30 (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas) (mm):
1, 1.27
-
Axe central (pas) (in):
.039, .05
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
7.9 mm [ .311 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-35 – 85 °C [ -31 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
300