Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du capot :
Noir
-
Matériau du couvercle :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Patte FASTON
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Couleur du boîtier :
Amande
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Hauteur :
26.9 mm [ 1.06 in ]
-
Largeur :
26.9 mm [ 1.06 in ]
-
Profondeur :
30.3 mm [ 1.19 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance