Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à composant
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Épaisseur du support COB (mm):
1
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Aucun conducteur à bord, Aucune protection thermique, Compatible avec Zhaga, Non compatible optique, Non dimmable, Non programmable
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
300
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Nichia NFCLJ108B, Nichia NFCWJ108B, Nichia NFDLJ130B, Nichia NFDWJ130B, Nichia NFDWJ130B-V2
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance