Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à composant
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Épaisseur du support COB (mm):
1
-
Type de produit :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Aucune protection thermique, Inspiré par Zhaga, Non compatible optique
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Courant nominal (max) (A):
3
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Bridgelux H6, Citizen CLL020, Citizen CLL022, Citizen CLU 024, Citizen CLU 025, Citizen CLU 026, Citizen CLU 027, Citizen CLU700, Citizen CLU710, Cree CMT 1407, Cree CMT 1412, Cree CMT 1420, Edison Opto 2PHM09x, Luminus CHM-9-XH00, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-4 GEN4, Luminus CXM-6 GEN 3/GEN 4, Luminus CXM-9 GEN 3/GEN 4, Panasonic C14 (13.5 x 13.5), Panasonic C15 (13.5 x 13.5), Samsung LC003D, Samsung LC006D, Samsung LC009D, Samsung LC010C, Samsung LC013D, Seoul SDW81F1DY_ZC4, Séoul SAWS0661A, Séoul SAWS1063A, Série Seoul SDW 13.5*13.5, Tridonic SLE-G5-LES11, Tridonic SLE-G5-LES6, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES9
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
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance