Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanchéifiable :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
800
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Polyester, PBT
-
Code de détrompage et connecteur :
E
-
Angle de sortie du câble :
180°
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Vert feuille
-
Axe central (pas) :
8 mm [ .315 in ]
Dimensions
-
Longueur :
27.25 mm [ 1.072 in ]
-
Largeur :
17.25 mm [ .679 in ]
-
Hauteur du connecteur :
16.58 mm [ .652 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Coaxial, Coaxial
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
500