Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Circulaire
-
Système de connexion :
Câble à panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de lignes :
2
-
Position de la cavité :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
1000
-
Architecture de tension nominale (V):
1000
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Orange
-
Code du connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur, Support
-
Taille du contact :
1.2mm, 4mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
4 mm [ .157 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
70
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Degré de protection :
IPX9K
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Oui