Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Contact central :
Avec
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Matériau diélectrique :
LCP