Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de jambe :
Traversant
-
Type de connexion d’interrupteur :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Style d’actionneur :
Fente pour tournevis
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonction de fonctionnement :
NC
-
Patte de support :
Avec
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Jumelé :
Avec
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l’actionneur :
Acétal
-
Profil d’actionneur :
Flush
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Force d’actionnement :
51 g [ 1,79 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Argent nickel
-
Courant nominal du contact (mA):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Avec
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Hauteur du produit :
7 mm [ .276 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85