Gamme de produits :
Poke-In
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.7
-
Hauteur du connecteur :
2.45 mm [ .096 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
2 – 24
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
UL E28476, UL 1977
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine