Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Barre omnibus
-
Système de connecteur :
Fil à barre omnibus
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Barre omnibus
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition du détrompage :
HV-1
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2.5
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3.6
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance