Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur :
Embase
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
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation :
10
-
Nombre de positions de signaux :
10
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
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
78.73 µm [ 2 µin ]
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
3.3 mm [ .129 in ]
-
Couleur du boîtier :
Rouge
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.21 – .53
-
Dimension du fil (CMA):
414.44 – 1045.97
-
Espacement de ligne à ligne :
5.2 mm [ .205 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau