Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Taille du boîtier pour le connecteur :
2
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Configuration du matériau du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
26
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de lignes :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau du blindage :
Métal moulé
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau d’insert :
PBT
-
Matériau de placage de la fonction d’accouplement :
Nickel
-
Matériau de la fonction d’accouplement :
Acier
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
12
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.4 mm [ .015 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.32 mm [ .012 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Intégrale avec surface d’accouplement
-
Diamètre du trou de montage (mm):
2.7
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Jambe de retenue
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Matériau de la fonction de montage :
Zinc
-
Matériau de placage de la fonction de montage :
Nickel
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester thermoplastique renforcé de fibre de verre
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.9 mm [ .075 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
-
Durabilité (Cycles):
500
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité d’emballage :
120