Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Longueur du contact :
.42 mm [ 10.62 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Taille du contact :
22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Autre
-
Couleur de la bande 2 :
Noir
-
Couleur de la bande 1 :
Marron
-
Couleur de la bande 3 :
Noir