Caractéristiques du type de produit
-
Type d’élément RTD :
Élément de fil enroulé en verre de platine
-
Type d’élément :
Verre
-
Matériau de l’élément :
Platine
-
Style de fil de raccord :
Ni/Pt
-
Type de fil/revêtement :
Ni/Pt
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Extrémités ouvertes, Extrémités ouvertes
Fixation mécanique
-
Longueur du fil :
10 mm [ 0,393 in ]
Dimensions
-
Longueur du corps :
10 mm [ 0,39 in ]
-
Diamètre du corps :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Diamètre du fil :
0,2 mm [ 0,007 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
’-100 – 250 °C [ ’-148 – 482 °F ]
-
Précision (à T_ref) (°C):
± .15
-
Température de fonctionnement (max) :
250 °C [ 482 °F ]
-
TCR à (T1 et T2) (ppm/°C):
3850
-
T1 et T2 pour TCR (°C):
0 et +100
Autre
-
Classe de tolérance :
Classe A/W0.15
-
Nombre de fils :
2