Capteur de température à résistance
Les capteurs RTD sont utilisés pour mesurer la température en modifiant la résistance proportionnellement à la température. Les RTD sont conçus avec des éléments de température de base ainsi qu’avec des assemblages entièrement conditionnés. Ces sondes dites RTD sont constituées d’un élément capteur RTD, d’une gaine ou d’un boîtier, d’un époxy ou d’une résine, de fils d’extension et parfois d’un connecteur ou d’une terminaison. Divers matériaux de capteurs sont disponibles pour les clients en fonction des exigences comme la compatibilité des matériaux, la précision et la plage de mesure. Les boîtiers standard ainsi que les concepts sur mesure offrent la flexibilité nécessaire pour concevoir des capteurs RTD parfaitement adaptés à une grande variété d’applications.
Applications des capteurs RTD
Les capteurs et les sondes de température RTD peuvent être intégrés dans une variété d’applications, couvrant diverses industries. Ces capteurs de température peuvent fonctionner sur des composants de carte, ainsi que dans des endroits difficiles et dangereux, grâce aux diverses homologations d’agence. Notre large sélection de produits pour les températures répond aux exigences spécifiques en matière de détection pour les applications OEM critiques, telles que les applications médicales, aérospatiales, automobiles, les appareils d’instrumentation, le contrôle des moteurs et les CVC/R.