Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
4
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Bornes avec dorure
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
550
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
.2
-
Tension nominale du contact (VAC):
36
-
Tension nominale du contact (VDC):
36
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
692
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
5
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
36
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
36
-
Consommation électrique (mW):
800
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
-
Contact limitant le courant continu (A):
2
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
.2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
.2
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
Caractéristiques du corps
-
Poids :
35 g [ 1.058 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi+Au
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
-
Type d'installation du produit :
Goujons de montage
Dimensions
-
Hauteur :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Longueur :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Largeur :
19 mm [ .748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTV
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
600 – 800
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30