Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Voyant :
Avec
-
Type d'actionneur :
Rectangulaire
Fonctionnalités de configuration
-
Fonctionnement :
Désactivé (Activé)
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Marron
-
Force de l'actionneur :
520 g [ 18,34 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
50
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-25 – 70