Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanchéifiable :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Bouchon
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Axe central (pas) :
7.49 mm [ .295 in ]
Dimensions
-
Longueur :
23.75 mm [ .935 in ]
-
Largeur :
13.97 mm [ .55 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage