Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
-
Type d'accessoire :
Module de support de guidage
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Matériau :
Alliage en zinc
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M3 x .5
-
Finition du placage :
Passivé
Dimensions
-
Longueur du filetage :
16.75 mm [ .66 in ]
-
Longueur du produit :
34,2 mm [ 1,346 in ]