Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint de câble
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
.625-24 UNEF-2B
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
6.35 – 15.24 mm [ .25 – .6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
110 °C [ 230 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
50