Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint de câble
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
1-7/16-18
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
13.97 – 31.75 mm [ .55 – 1.25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
110 °C [ 230 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
50