Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Bouchon de protection
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Orange
-
Matériau :
Thermoplastique
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
80 °C [ 176 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
23