Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Forme de contact :
Rond
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Diamètre du contact :
2.13 mm [ .084 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.67 – 3.18 mm [ .105 – .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
-
Pour sertissage multiple :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine