Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de couvercle du connecteur :
Support protecteur pour montage PCB, Support protecteur pour montage PCB
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
7
-
Nombre de positions :
154
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Matière de produit primaire :
Polyester renforcé de fibre de verre, Polyester renforcé de fibre de verre
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Cosses de guidage
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
-
Hauteur du produit :
15.3 mm [ .602 in ]
-
Longueur du produit :
49.85 mm [ 1.96 in ]
-
Largeur du produit :
15.4 mm [ .606 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0