Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Chute de tension (mV):
20
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
4mm
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Courant nominal du contact (max) (A):
115
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du contact :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de raccordement au jeu de barres :
Estampe
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance