Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Enfichable à chaud
-
Nombre de positions :
70
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation :
7
-
Nombre de positions de signaux :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250, 600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250, 600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
3.05
-
Courant nominal du contact (max) (A):
35
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Connecteur, Lame
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
30 µm [ .76 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm):
3.38, 4.09
-
Longueur des pattes et des broches (in):
.133, .161
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
Axe central (pas) (mm):
2.5, 7.5
-
Axe central (pas) (in):
.295, .472
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
14 mm [ .551 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Boîte