Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
0
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
.2
-
Couleur de la bande :
Jaune
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 12
-
Taille du fil (mm²):
1.21 – 2.94
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Taille du fil (CMA):
1900 – 6755
-
Longueur du produit :
7.11 mm [ .28 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Sac/Boîte